(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca de pasador cónico, TPD

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, broca de pasador cónico, TPD
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Broca HSS para pernos cónicos de 1/50.
· Una caña recta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPD-2
TPD-2.5
TPD-3
TPD-4
TPD-5
TPD-6
TPD-7
TPD-8
TPD-9
TPD-10
TPD-11
TPD-12
TPD-13
TPD-14
TPD-15
TPD-16
TPD-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diametro largo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago Longitud del escariador
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.982652.84452.843
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.484753.44523.248
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.9841004.1462458
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.9841155.3874570
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.9861356.62886.582
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.9761507.851007.594
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.9761759.251209114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.971020510.6914610136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.961023012.1216812158
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9.961023013.1216813158
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.961024514.3217814168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.961526015.519215177
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.961527516.720216187
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.951532018.4724116226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.951532019.4724120226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.951532020.4724120226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.952237025.1528225260
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diametro largo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago Longitud del escariador
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS-CO Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Tolerancia de la caña h8 Tolerancia de diámetro de taladro h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico