(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores espirales de carburo - vástago de fresa, tipo plato, CSSPSCR

Escariadores espirales de carburo - vástago de fresa, tipo plato, CSSPSCR
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La longitud corta de la hoja y el vástago largo lo hacen ideal para el acabado de agujeros profundos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CSSPSCR-3
CSSPSCR-3.5
CSSPSCR-4
CSSPSCR-4.5
CSSPSCR-5
CSSPSCR-5.5
CSSPSCR-6
CSSPSCR-6.5
CSSPSCR-7
CSSPSCR-7.5
CSSPSCR-8
CSSPSCR-8.5
CSSPSCR-9
CSSPSCR-9.5
CSSPSCR-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

330 +0.002~+0.006800.53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.530 +0.004~+0.009800.53
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

430 +0.004~+0.009800.54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.530 +0.004~+0.0091000.54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

530 +0.004~+0.0091000.54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.530 +0.004~+0.0091000.84
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

630 +0.004~+0.0091100.86
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.530 +0.006~+0.0121100.86
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

735 +0.006~+0.0121200.86
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.535 +0.006~+0.0121200.86
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

835 +0.006~+0.0121200.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.535 +0.006~+0.0121300.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

935 +0.006~+0.0121300.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.535 +0.006~+0.0121400.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035 +0.006~+0.0121400.88

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda
Ángulo de torsión 12° Numero de flautas(Hojas) 4 Tolerancia del diámetro del vástago P h7
Tipo de material de herramienta Carburo Centro 60 ° cóncavo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico