(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico, SPTPR

Escariadores espirales HSS - mango cilíndrico, tipo pasador cónico, SPTPR
  • Descuento por volumen

Escariador en espiral para procesamiento de agujero cónico 1/50 (HSS).
[Caracteristicas]
· El vástago tiene una sección cuadrada que también se puede usar para girar a mano.
· La adopción de la cuchilla retorcida permite la eliminación adecuada de las virutas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPTPR-2
SPTPR-2.5
SPTPR-3
SPTPR-3.5
SPTPR-4
SPTPR-4.5
SPTPR-5
SPTPR-5.5
SPTPR-6
SPTPR-6.5
SPTPR-7
SPTPR-7.5
SPTPR-8
SPTPR-8.5
SPTPR-9
SPTPR-9.5
SPTPR-10
SPTPR-11
SPTPR-12
SPTPR-13
SPTPR-14
SPTPR-15
SPTPR-16
SPTPR-17
SPTPR-18
SPTPR-19
SPTPR-20
SPTPR-21
SPTPR-22
SPTPR-23
SPTPR-24
SPTPR-25
SPTPR-26
SPTPR-27
SPTPR-28
SPTPR-29
SPTPR-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago a
(mm)
Centro
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

481.92.86470-3.5560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

532.43.46475-4560 ° convexo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

632.94.16688-5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

753.44.961020.56560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

753.95.461020.56560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

874.46.14611516560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

874.96.64611516.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

995.47.38613016.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

995.97.88613016.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1196.48.78615217.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1196.99.28615217.5560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1417.410.22617819560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1417.910.72617819560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1638.411.668205111560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1638.912.168205111560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1639.412.668205111560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1639.913.168205111560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19410.8614.748240112760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19411.8615.748240113760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19412.8616.748240114760 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23413.8418.5282901.517860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23414.8419.5282901.517860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23415.8420.5282901.517860 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27016.822.283401.5201060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27017.823.283401.5221060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27018.824.283401.5221060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27019.825.283401.5221060 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31020.7426.94103901.5231360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31021.7427.94103901.5231360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31022.7428.94103901.5231360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31023.7429.94103901.5271360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31024.7430.94103901.5271360 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31825.732.06104051.5271560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31826.733.06104051.5271560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31827.734.06104051.5321560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31828.735.06104051.5321560 ° cóncavo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31829.736.06104051.5321560 ° cóncavo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña varilla recta material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Ambos cuadrados 1/50
forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda Ángulo de torsión 12° Tolerancia de diámetro(mm) ±0.05
Tolerancia del diámetro del vástago ±0.2 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico