(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Taladro de arranque GSS

Taladro de arranque GSS
  • Descuento por volumen

Taladro para posicionamiento y achaflanado.
[Caracteristicas]
· El recubrimiento de TiN logra una vida útil más larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
GSS-3-90
GSS-3-135
GSS-4-90
GSS-4-135
GSS-5-90
GSS-5-135
GSS-6-90
GSS-6-135
GSS-8-90
GSS-8-135
GSS-10-90
GSS-10-135
GSS-12-90
GSS-16-90
GSS-20-90
GSS-25-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de la cuchilla (D)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Longitud total
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90331250-0.01~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135331250-0.01~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90441555-0.015~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135441555-0.012~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90551860-0.015~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135551860-0.012~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90662065-0.015~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

135662065-0.012~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90882580-0.015~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135882580-0.015~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9010103090-0.015~0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13510103090-0.015~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90121235100-0.018~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90161640115-0.018~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90202050130-0.021~0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90252560150-0.021~0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán / Perforación material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño forma de cuchilla Hoja derecha Torsión derecha 15 ° -20 °
Numero de flautas 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico