(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - mango cilíndrico, avellanador TAS, DCBSTA

Brocas enterizas HSS - mango cilíndrico, avellanador TAS, DCBSTA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de 2 flautas HSS.
· Taladro TAS con taladro para tornillos de placa pequeña.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCBSTA-3
DCBSTA-4
DCBSTA-5
DCBSTA-6
DCBSTA-8
DCBSTA-10
DCBSTA-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago Nominal
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3.411.5606.410.56M3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4.516.1668.411.96M4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.519.67610.413.48M5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.622.18012.514.910M6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

924.38516.517.712M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

113095212212M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14321022527.512M12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2
forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 25° Tolerancia de la caña h8
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 Tolerancia de diámetro de taladro h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico