(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Esquina C End Mill CEM

Esquina C End Mill CEM
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo cuadrado (HSS) con superficies en C en las esquinas de la cuchilla.
[Caracteristicas]
· Una fresa de extremo con cara de 45 ° C en las esquinas.
· La maquinabilidad también se mejora gracias a la adopción de cuchillas retorcidas.
[Aplicaciones]
· Fresa de extremo para procesar superficies biseladas, etc. para reforzar las esquinas de la pieza procesada.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CEM-3-0.5
CEM-3-1
CEM-4-0.5
CEM-4-1
CEM-5-0.5
CEM-5-1
CEM-5-1.5
CEM-6-0.5
CEM-6-1
CEM-6-1.5
CEM-6-2
CEM-8-0.5
CEM-8-1
CEM-8-1.5
CEM-8-2
CEM-10-0.5
CEM-10-1
CEM-10-1.5
CEM-10-2
CEM-10-2.5
CEM-12-0.5
CEM-12-1
CEM-12-1.5
CEM-12-2
CEM-12-2.5
CEM-12-3
CEM-16-0.5
CEM-16-1
CEM-16-1.5
CEM-16-2
CEM-16-2.5
CEM-16-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386450.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

386451
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4116450.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4116451
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136500.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5136501
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5136501.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6136500.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6136501
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6136501.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6136502
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198600.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8198601
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8198601.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8198602
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102210700.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102210701
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102210701.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102210702
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

102210702.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612750.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612751.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122612752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612752.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

122612753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161000.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161001.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161002.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632161003
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
c

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbón / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de forma de hoja Para Keyway Numero de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta HSS-CO Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Avellanado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Base Blade Y/N Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.02~0
Tolerancia de la caña P h7 Detalles del ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico