(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Broca de vástago, broca maciza, adaptador de broca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TR-SL-V13JBL-32HP-X
TR-SL-V13JBL-40HP-X
TR-SL-V13JBR-32HP-X
TR-SL-V13JBR-40HP-X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente Ancho de la función
(mm)
Tamaño de acoplamiento
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2232
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano izquierda2740
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha2232
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Mano derecha2740

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de punta aplicable S (rectangular) Aplicación Diámetro externo / Perfilado / Chaflán Forma de la abrazadera Abrazadera de tornillo
Ángulo de ataque(°) 0 Ángulo de inclinación de la cuchilla(°) 0 Ángulo de avance(°) -3
Especificaciones Refrigerante a alta presión, con agujeros de aceite Ángulo de corte(°) 93 Longitud de la función(mm) 42
Tamaño de la punta 13 Chip de calibre TR-VB1308 Torque(N•m) 2.0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico