(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola con cuchillas LS-BE-R

Molino de extremo de bola con cuchillas LS-BE-R
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSBER5
LSBER6
LSBER7
LSBER7.5
LSBER8
LSBER9
LSBER10
LSBER11
LSBER12
LSBER12.5
LSBER13
LSBER14
LSBER15
LSBER16
LSBER18
LSBER20
LSBER22
LSBER22.5
LSBER23
LSBER24
LSBER25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

530200701210
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

630200701212
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

740200701614
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.540200701615
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8502501001616
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9502501002018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10603001202020
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11603001202522
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12603001202524
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.5603001202525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13603001202526
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14603001202528
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15603001203230
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16603501203232
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18703501203236
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20803501504240
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22803501504244
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22.5803501504245
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

23803501504246
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24803501504248
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25803501504250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Sin recubrimiento
Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove Características 2 flautas, vástago largo Tipo de material Carburo cementado tipo K

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico