(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

End Mill con cuchillas OCEB

End Mill con cuchillas OCEB
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OCEB10.5
OCEB11.5
OCEB12.5
OCEB13.5
OCEB14.5
OCEB15.5
OCEB16.5
OCEB17.5
OCEB18.5
OCEB19.5
OCEB20.5
OCEB21.5
OCEB22.5
OCEB23.5
OCEB24.5
OCEB25.5
OCEB34
OCEB35
OCEB36
OCEB37
OCEB38
OCEB39
OCEB41
OCEB42
OCEB43
OCEB44
OCEB45
OCEB46
OCEB47
OCEB48
OCEB49
OCEB50
OCEB51
OCEB52
OCEB53
OCEB54
OCEB55
OCEB56
OCEB57
OCEB58
OCEB59
OCEB60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
Dimensiones / C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.5201280550.15~0.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.5201280550.15~0.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.5251695600.15~0.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.5251695600.15~0.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

14.5251695600.2~0.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15.5251695600.2~0.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16.53020110700.2~0.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17.53020110700.2~0.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18.53020110700.2~0.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19.53020110700.2~0.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.53020110700.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

21.53020110700.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22.54025135850.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

23.54025135850.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

24.54025135850.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25.54025135850.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

345532150850.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

355532150850.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

365532150850.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

375532150850.3~0.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

385532150850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

395532150850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

416532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

426532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

436532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

446532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

456532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

466532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

476532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

486532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

496532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

506532160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

516542160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

526542160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

536542160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

546542160850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

557042170850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

567042170850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

577042170850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

587042170850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

597042170850.5–0.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

607042170850.5–0.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Plano C Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Especificaciones 2 flautas / con hoja central / sin junta de punta de circunferencia externa, tipo de alivio excéntrico, ángulo de torsión 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico