(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adamant MSN

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MSN-M6-67S-S9.8C
MSN-M6-80S-S11.8C
MSN-M6-82S-S10C
MSN-M6-90S-S12C
MSN-M6-107S-S9.8C
MSN-M6-120S-S11.8C
MSN-M6-122S-S10C
MSN-M6-130S-S12C
MSN-M8-97S-S15C
MSN-M8-107S-S16C
MSN-M8-147S-S15C
MSN-M8-157S-S16C
MSN-M8-197S-S15C
MSN-M10-130S-S18C
MSN-M10-130S-S20C
MSN-M10-190S-S18C
MSN-M10-190S-S20C
MSN-M10-240S-S18C
MSN-M10-250S-S20C
MSN-M12-145S-S25C
MSN-M12-185S-S23C
MSN-M12-215S-S25C
MSN-M12-265S-S23C
MSN-M12-285S-S25C
MSN-M16-157S-S32C
MSN-M16-160S-S28C
MSN-M16-217S-S32C
MSN-M16-230S-S28C
MSN-M16-287S-S32C
MSN-M16-310S-S28C
MSN-M16-357S-S32C
MSNM12185SS24C
MSNM12265SS24C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Aplicación de mecanizado Método de montaje Categoría de acabado Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensiones / øD2
(mm)
Dimensiones / øD1
(mm)
Dimensiones / MD Peso
(kg)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

67Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento9.839.8M60.06-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento11.8311.8M60.11-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento10310M60.08-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

90Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento12312M60.13-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

107Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento9.839.8M60.10-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento11.8311.8M60.17-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento10310M60.12-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

130Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento12312M60.19-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

97Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento15415M80.21-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento16416M80.27-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

147Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento15415M80.33-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

157Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento16416M80.40-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

197Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento15415M80.44-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento18418M100.42-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

130Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento20420M100.53-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

190Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento18418M100.62-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

190Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento20420M100.78-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

240Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento18418M100.89-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

250Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento20420M101.02-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

145Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento25625M120.91-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

185Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento23623M120.98-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

215Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento25625M121.36-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

265Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento23623M121.42-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

285Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento25625M121.80-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

157Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento32832M161.61-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

160Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento28828M161.22-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

217Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento32832M162.22-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

230Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento28828M161.77-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

287Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento32832M162.94-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

310Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento28828M162.41-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

357Avión / Lado / OtroTipo de cañaRefinamiento32832M163.66-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-----6-M121.07Con orificio de refrigerante, para procesamiento de alta eficiencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-----6-M121.54Con orificio de refrigerante, para procesamiento de alta eficiencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo de eje recto Con / sin agujeros de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico