(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro
· Unidad de envío (Libro): 10
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
711L-19
Número de Parte |
---|
711L-19 |
Cargando…
tipo de producto | Broca de corte con cuchilla de alta velocidad | Material | Acero de alta velocidad | Pintura | Oro |
---|---|---|---|---|---|
Unidad de envío(Libro) | 10 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 711L-19 de la serie Broca HSS S711 Modelo L Horizontal con cuello de resorte.
Número de Parte |
---|
711L-13 |
711L-16 |
711L-25 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente