(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortadora circular NT C3000GP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

C3000GP

Número de Parte
C3000GP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cortador de Propósito Especial Espesor de la hoja(mm) 1 Longitud total(mm) 120
Cuchillas de repuesto compatibles BC-501P Diámetro soportado(cm) 3~26 Código JAN 4904011011177
Masa(g) 400 Material y acabado Herramienta de aleación de acero (SKS81) Aplicación Ideal para cortar un agujero en una alfombra para pasar a través de una tubería o redondear esquinas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C3000GP de la serie Cortadora circular NT C3000GP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico