(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda Mega Flap brillante【50 piezas por paquete】

Rueda Mega Flap brillante
  • Descuento por volumen

· Dimensión del diámetro del eje x longitud del eje (mm): 6 × 40
· Estructura del material abrasivo: paño abrasivo
· Herramienta compatible: Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora.
· Cantidad de contenido: 1 pieza
· Cantidad de embalaje (unidades/hojas): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MBW6025-40

Número de Parte
MBW6025-40
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño de partícula(#) 40 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 18000 Diámetro x ancho(mm) 60×25
Diámetro del eje x longitud del eje(mm) 6×40 Cantidad de embalaje(unidades / hojas) 1 Material abrasivo Alúmina
Estructura del material abrasivo Tela abrasiva Herramientas compatibles Amoladora manual, taladro eléctrico, perforadora Cantidad de contenido 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MBW6025-40 de la serie Rueda Mega Flap brillante.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico