(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Brocas HSS Bit S700 modelo de ranura redonda

Brocas HSS Bit S700 modelo de ranura redonda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro
· Unidad de envío (Libro): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB700R-16-6
TTB700R-16-8
TTB700R-16-10
TTB700R-19-6
TTB700R-19-8
TTB700R-19-10
TTB700R-19-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña G
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16200162-1662372240
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16200162-1682372240
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16200162-16102372240
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19250193-1963182650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19250193-1983182650
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19250193-19103182650
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19250193-19123182650

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro
Unidad de envío(Libro) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico