(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS S711 Modelo R Horizontal con cuello de resorte

Broca HSS S711 Modelo R Horizontal con cuello de resorte
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro
· Unidad de envío (Libro): 10

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
711R-13
711R-16
711R-19
711R-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña I
(mm)
Caña J
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13115131-1315124.511451.57
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16140162-1620165145628
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19165193-1923196176729
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25200257-25302282299411

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro
Unidad de envío(Libro) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico