(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ranurada plana modelo HSS Bit S621 (Números de pieza)

Ranurada plana modelo HSS Bit S621
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

621-25-10

Número de Parte
621-25-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña K
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-251032868.57510

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 621-25-10 de la serie Ranurada plana modelo HSS Bit S621.

Products like this...

Número de Parte
621-19-14
621-19-16
621-19-8
621-25-12
621-25-14
621-25-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña K
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-19142475125510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-19162475145510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-19824757.5551
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2512328610.5751
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2514328612751
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2516328614751

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico