(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ranurada plana modelo HSS Bit S621

Ranurada plana modelo HSS Bit S621
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
621-19-8
621-19-10
621-19-12
621-19-14
621-19-16
621-25-8
621-25-10
621-25-12
621-25-14
621-25-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña K
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-19824757.5551
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-191024758.55510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-1912247510.5551
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-19142475125510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-19162475145510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-258328677510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-251032868.57510
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2512328610.5751
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2514328612751
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2516328614751
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña K
(mm)
Unidad de envío
(Libro)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico