(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja HSS Bit S632 Modelo Cepillado Ángulo agudo Hoja redonda

Hoja HSS Bit S632 Modelo Cepillado Ángulo agudo Hoja redonda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB632-16
TTB632-19
TTB632-19-25
TTB632-22
TTB632-25
TTB632-32
TTB632-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Caña F
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---2-16-----10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19210193-1982972131
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19240254-19X25832828510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---5-22-----10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-251038102851
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3233329-321745113585
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383803811-382054114385

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico