(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS S613A Acabado de resorte de hoja larga modelo (Números de pieza)

Broca HSS S613A Acabado de resorte de hoja larga modelo
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Longitud total (mm): 180
· Pintar: Oro
· Dimensión de la pieza de punta B (mm): 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

613A-19

Número de Parte
613A-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña J
(mm)
Caña K
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19193-1966256141514

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Longitud total de la caña(mm) 180
Consejo Parte B(mm) 50 Caña I(mm) 2 Pintura Oro
Unidad de envío(Libro) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 613A-19 de la serie Broca HSS S613A Acabado de resorte de hoja larga modelo.

Products like this...

Número de Parte
613A-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña J
(mm)
Caña K
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16162-1655.5234131413

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico