(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja HSS Bit S617 Modelo Cepillado Ángulo agudo Hoja recta

Hoja HSS Bit S617 Modelo Cepillado Ángulo agudo Hoja recta
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB617-19
TTB617-19-25
TTB617-22
TTB617-25
TTB617-32
TTB617-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña D
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19210193-1917346181
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19240254-19X25173462210
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

---5-22----10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25270257-2522457231
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

32330329-3230508301
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383803811-38356010355

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico