(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

HSS Bit S611 Modelo Wide Spring

HSS Bit S611 Modelo Wide Spring
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
611-16
611-19
611-22
611-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña E
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña I
(mm)
Caña J
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16140162-162515514561810
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19165193-193019616671910
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22180225-2240237167821010
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

25200257-255028718892111

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico