(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca HSS JIS65 Modelo S524 Modelo de cepillado plano con cuello de resorte (Números de pieza)

Broca HSS JIS65 Modelo S524 Modelo de cepillado plano con cuello de resorte
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TTB65-11

Número de Parte
TTB65-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

383803811-384334118205

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad Pintura Oro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TTB65-11 de la serie Broca HSS JIS65 Modelo S524 Modelo de cepillado plano con cuello de resorte.

Products like this...

Número de Parte
TTB65
TTB65-1
TTB65-2
TTB65-3
TTB65-4
TTB65-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10125100-10121042510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13160131-13151253710
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16190162-1618135.53810
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19220193-19221974101
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

19240254-19X252319741010
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22240225-222820751210

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico