(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Broca HSS JIS66 Modelo S521 Modelo Cepillado Cepillado

Broca HSS JIS66 Modelo S521 Modelo Cepillado Cepillado
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: Herramienta de tronzado de acero de alta velocidad
· Material: Acero de alta velocidad
· θ: 25°
· Pintar: Oro

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TTB66
TTB66-1
TTB66-2
TTB66-3
TTB66-4
TTB66-5
TTB66-7
TTB66-9
TTB66-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
Caña F
(mm)
Caña G
(mm)
Caña K
(mm)
Unidad de envío
(Libro)
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0-1031642253510
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1-1341655284210
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2-165205.55314610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3-196.5247534521
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4-19X256.52976456710
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5-2272976456610
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7-258328647701
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9-321038101057871
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11-381245111060945

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Broca de corte con cuchilla de alta velocidad Material Acero de alta velocidad θ 25°
Pintura Oro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico