(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Tamaño de caja (mm): 215 × 120 × 40
· Masa (sol): 303
· Establecer contenido: Raspador BT1200, mango único, soporte SN, soporte C + BC2011, BN1010, BN2010, BK1010, BS1010, BS2010, BS3010
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UK1000
Modelo | Manual | Contenido | Juego | Tamaño de caja(mm) | 215×120×40 |
---|---|---|---|---|---|
Masa(g) | 303 | Establecer contenido | Raspador BT1200, mango único, soporte SN, soporte C + BC2011, BN1010, BN2010, BK1010, BS1010, BS2010, BS3010 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UK1000 de la serie Estándar UNI-KIT.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente