(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Juego de avellanado recubierto de titanio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CJ5154T
CJ6152T
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido
Disponible

7 Días o más

6.3, 10.4, 16.5, 20.5, 25.0 mm (contenido en una caja de acero)
Disponible

9 Días o más

6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm (contenido en una caja de acero)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico