(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fregadero de acero cobalto de alta velocidad (Co5), 3 canales, 90 °, pulido CBN

Fregadero de acero cobalto de alta velocidad (Co5), 3 canales, 90 °, pulido CBN
  • Descuento por volumen

· Material de trabajo: Acero inoxidable
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero rápido al cobalto
· Ángulo de punta (θ): 90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CJ0635C
CJ0836C
CJ1046C
CJ1248C
CJ1651C
CJ2051C
CJ2501C
CJ3112C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Diámetro del vástago (ø)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.351.5454534644019662412-1813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.362504534644019679412-1848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.462.5504534644019686412-1872
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.482.8564534644019693412-1902
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5103.2604534644019709412-1937
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20.5103.563--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25103.8674534644019723412-1996
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

31124.271--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ángulo de la punta (θ) 90 Material de trabajo Acero inoxidable Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico