(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de fregadero

Juego de fregadero
  • Descuento por volumen

· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CJ5142
CJ6152
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Establecer contenido
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Con pasta de corte, 6.3, 10.4, 16.5 (vástago de 8 mm), 20.5, 25 mm (con estuche de plástico)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5 (vástago de 10 mm), 20.5 mm (contenido en una caja de acero)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Hierro fundido Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico