(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Magic Set Dual Mode

Magic Set Dual Mode
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Establecer contenido: Hoja S10: BS1010,hoja D50: BD5011 1 pieza cada uno/mango RB para juego mágico: RB1600
· Característica: El mango mágico puede contener tanto una hoja en S de tipo giratorio convencional (eje de 3,2 mm) como una placa raspadora de tipo fijo D50.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RB4000

 
Número de Parte
RB4000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Establecer contenido S10 Blade: BS1010, D50 Blade: BD5011 1 pieza cada uno / RB Mango para Magic Set: RB1600
Características El mango del juego mágico puede sostener tanto la cuchilla S de tipo giratorio convencional (eje de 3.2 mm) como la placa rascadora de tipo fijo D50.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RB4000 de la serie Magic Set Dual Mode.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico