(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Kit de desbarbado SP1007

Kit de desbarbado SP1007
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Juego
· Tamaño de caja (mm): 125 × 78 × 48
· Establecer contenido: Mango de barra rápida / cepillo con junta tórica / avellanador con accionamiento de rotación de 16,5 mm / avellanador con accionamiento de rotación de 18 mm de diámetro exterior / hoja limpiadora de tornillos / hoja S100, S150 *el color del mango puede ser diferente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP1007

Número de Parte
SP1007
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Juego Tamaño de caja(mm) 125×78×48
Establecer contenido Mango de barra rápida / cepillo de anillo tórico / avellanado de accionamiento de rotación de 16.5 mm / avellanado de accionamiento de rotación de diámetro exterior de 18 mm / cuchilla limpiadora de tornillos / S100, cuchilla S150 * El color del mango puede ser diferente.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP1007 de la serie Kit de desbarbado SP1007.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico