(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CoroMill Plura, Desbaste de fresas de metal duro de carburo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R216.33-08030-BS09K-1640
R216.33-10030-BS11K-1640
R216.33-12030-BS12K-1640
R216.33-14030-BS14K-1640
R216.33-16030-BS16K-1640
R216.33-20030-BS20K-1640
R216.34-06040-BC13K-1640
R216.34-08040-BC19K-1640
R216.34-10040-BC22K-1640
R216.34-12040-BC26K-1640
R216.34-14040-BC26K-1640
R216.34-16040-BC32K-1640
R216.34-18040-BC32K-1640
R216.34-20040-BC38K-1640
R216.3306030BS07K1640
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Giro
(mm²)
Duración del programa l₁
(mm)
Detalles del ángulo de torsión
(°)
Otras aplicaciones de procesamiento Longitud de la caña
1 Pieza(s)

8 Días o más

8936584540-30Mecanizado de bolsillo, rampasTipo corto
1 Pieza(s)

8 Días o más

1011310665646-30Mecanizado de bolsillo, rampasTipo corto
1 Pieza(s)

8 Días o más

1212312737150.5-30Mecanizado de bolsillo, rampasTipo corto
1 Pieza(s)

8 Días o más

1414314758052.5-30Mecanizado de bolsillo, rampasTipo corto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1616316829058-30Mecanizado de bolsillo, rampasTipo corto
1 Pieza(s)

8 Días o más

20203209211267-30Mecanizado de bolsillo, rampasTipo corto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

61346572539-40Mecanizado de bolsillo, rampasTipo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

819486331.545-40Mecanizado de bolsillo, rampasTipo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1022410724052-40Mecanizado de bolsillo, rampasTipo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1226412834560.5-40Mecanizado de bolsillo, rampasTipo largo
1 Pieza(s)

8 Días o más

1426414835660.5-40Mecanizado de bolsillo, rampasTipo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1632416926368-40Mecanizado de bolsillo, rampasTipo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1832418927168-40Mecanizado de bolsillo, rampasTipo largo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20384201048079-40Mecanizado de bolsillo, rampasTipo largo
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

67365435.536-30Mecanizado de bolsillo, rampas, corte centralTipo corto

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo Desbaste Revestimiento PVD
Aplicación de mecanizado Ranura Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla h12
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Tipo de material GC1640 Espada Cordell
grosor del núcleo(TW) 50-60 Ángulo de ataque γ(°) 9-12 Perforación Herramienta de perforación
End Mill Design Con chaflán o sin chaflán, cuadrado Tipo de caña Weldon Shank Dirección de rotación Mano derecha
Refrigerante Lubricación externa Especificaciones Corte central / Cordell / Dureza ≤ 28 HRC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico