(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador dinamométrico Soft Finish®

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

362T3

Número de Parte
362T3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Longitud del eje L (mm) 60 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho Forma de la punta Torx sin prueba de manipulación
Punta estándares 2 T3 Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 2.5 Longitud total L1(mm) 164
Diámetro Máximo de Agarre(mm) 23 Masa(g) 30

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 362T3 de la serie Destornillador dinamométrico Soft Finish®.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico