(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Configuración de tipo: llave tipo T (tipo E)
· Forma de punta a prueba de manipulaciones: Forma de T sin a prueba de manipulaciones
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Longitud del eje (mm): 100
· Característica: La hoja está hecha de acero al cromo vanadio, todo el cuerpo templado y acabado cromado. Los resortes mágicos de acero inoxidable sujetan firmemente los tornillos Torx. La precisión se mantiene mediante el procesamiento superior cromado de la punta de la hoja.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
364RT25
Tipo (forma) | Llave inglesa | Normas de punta | T25 |
---|---|---|---|
Forma de la punta / a prueba de manipulaciones | Tipo T sin protección contra manipulaciones | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico |
Longitud total (dimensión L)(mm) | 132 | Longitud del eje(mm) | 100 |
Ancho promedio(mm) | 100 | Llaves planas(mm) | 5.0 |
Características | La hoja está hecha de acero al cromo vanadio, cuerpo entero apagado, acabado cromado. Los resortes mágicos de acero inoxidable sujetan firmemente los tornillos Torx. La precisión se mantiene mediante el procesamiento superior cromado de la punta de la cuchilla. | - | - |
Tipo (forma) | Llave inglesa | Normas de punta | T25 | Forma de la punta / a prueba de manipulaciones | Tipo T sin protección contra manipulaciones |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Longitud total (dimensión L)(mm) | 132 | Longitud del eje(mm) | 100 |
Ancho promedio(mm) | 100 | Llaves planas(mm) | 5.0 | Características | La hoja está hecha de acero al cromo vanadio, cuerpo entero apagado, acabado cromado. Los resortes mágicos de acero inoxidable sujetan firmemente los tornillos Torx. La precisión se mantiene mediante el procesamiento superior cromado de la punta de la cuchilla. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 364RT25 de la serie Destornillador Torx con mango en T y resorte mágico.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente