(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Otros
· Rango de ajuste de par (Nuevo Méjico): 5 to 14
· Ángulo de inserción (mm): 6
· Precisión del par (±%): 6
· Longitud total (mm): 56
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2893V5-14
tipo de producto | Otro | Rango de ajuste de par(Nm) | 5~14 | Ángulo de inserción(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Cabeza reemplazable | Disponible | Longitud total(mm) | 56 | Precisión de par(±%) | 6 |
Ancho de la manija(mm) | 120 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Estándar | EN ISO 6789、BS EN26789、ASME B107.14M |
Características | La llave dinamométrica con mango en T tiene 1 setter de torque incluido. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2893V5-14 de la serie Llaves dinamométricas - llave dinamométrica con mango en T variable.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente