(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Juego de llaves hexagonales de punta esférica con anillo mágico Pocket Star

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

369RP7

Número de Parte
369RP7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo En forma de cuchillo Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 2、2.5、3、4、5、6、8 Masa(g) 190
Características Con un botón que puede recuperar fácilmente cada llave hexagonal. Mango de plástico reforzado con fibra de vidrio. La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio. Enfriamiento, acabado de galvanoplastia. Con gancho para colgar. (La limpieza mágica es de 3 mm o más)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 369RP7 de la serie Juego de llaves hexagonales de punta esférica con anillo mágico Pocket Star.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico