(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Polygon Band Mini

Polygon Band Mini

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Usar: Molienda
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 20
· Solicitud: Desbarbado después de taladrar; ajuste fino de diámetros internos, etc. y pulido de superficies internas de superficies curvas y tuberías, etc.; eliminación del cordón de soldadura; eliminación de óxido causado por el mantenimiento de maquinaria, etc. para equipos de pulverización catódica; pintar p
· Precaución: * Nunca use más allá del número máximo de rotación de uso. * Asegúrese de insertar la superficie con acabado rojo de la mini banda poligonal frente al eje del tambor antes de usarlo. * Fije de forma segura el eje del tambor exclusivo insertando la tapa rotatoria.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PGBM1020-80
PGBM1020-100
PGBM1020-120
PGBM1020-180
PGBM1020-240
PGBM1020-320
PGBM1020-400
PGBM1220-60
PGBM1220-80
PGBM1220-100
PGBM1220-120
PGBM1220-180
PGBM1220-240
PGBM1220-320
PGBM1220-400
PGBM1520-60
PGBM1520-80
PGBM1520-100
PGBM1520-120
PGBM1520-180
PGBM1520-240
PGBM1520-320
PGBM1520-400
PGBM820-80
PGBM820-100
PGBM820-120
PGBM820-180
PGBM820-240
PGBM820-320
PGBM820-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(min -1 (rpm))
Diámetro interno
(mm)
Trusco Code Código de orden
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802500010409-1191468-27593
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002500010409-1132468-27602
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202500010409-1141468-27611
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1802500010409-1159468-27627
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2402500010409-1167468-27636
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3202500010409-1175468-27645
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4002500010409-1183468-27654
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602500012409-1264468-27663
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802500012409-1272468-27672
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002500012409-1205468-27681
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202500012409-1213468-27697
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1802500012409-1221468-27706
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2402500012409-1230468-27715
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3202500012409-1248468-27724
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4002500012409-1256468-27733
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602000015409-1345468-27742
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

802000015409-1353468-27751
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002000015409-1281468-27767
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202000015409-1299468-27776
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1802000015409-1302468-27785
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2402000015409-1311468-27794
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3202000015409-1329468-27803
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4002000015409-1337468-27812
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80250008409-1426468-27523
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100250008409-1361468-27532
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120250008409-1370468-27541
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180250008409-1388468-27557
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240250008409-1396468-27566
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320250008409-1400468-27575
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400250008409-1418468-27584

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Ancho(mm) 20
Aplicación Desbarbado después de la perforación; ajuste fino de diámetros internos, etc. y pulido de superficies internas de superficies curvas y tuberías, etc .; remoción de cordón de soldadura; eliminación del óxido causado por el mantenimiento de maquinaria, etc. para equipos de pulverización catódica; pelado de pintura, trabajos de acabado y desbarbado después del corte, etc .; y rayita, etc. ordene el acabado como sustituto del trabajo realizado utilizando una muela abrasiva con un eje o una barra de carburo, como la extracción y desbarbado de la línea de separación de fundición de aluminio, etc. Precaución * Nunca use más allá del número de rotación de uso máximo. * Asegúrese de insertar la superficie terminada en rojo de la mini banda poligonal frente al eje del tambor antes de usar. * Fije de forma segura el eje del tambor específico insertando la herramienta de rotación (amoladora, taladro, etc.) 2/3 de la longitud del eje. * Al realizar trabajos de pulido, use gafas protectoras, una máscara antipolvo, guantes y un sombrero. * Almacene lejos de la luz solar directa, aridez extrema y / o condiciones de alta humedad. * Lea las instrucciones de manejo de la amoladora de discos que se utilizará, y úsela solo después de confirmar que el producto cumple con los requisitos. Material abrasivo A
Características Micro Flap funciona linealmente mientras que Polygon Band Mini funciona en un avión, lo que lo hace extremadamente rápido. Reduce el tiempo de trabajo a 1/5. Produce sorprendentemente pocos desechos después del uso en comparación con Micro Flap. Reduce el volumen de residuos a 1/5. La aguja barbada de orificio pequeño se puede quitar fácilmente. Un acabado fino se puede aplicar fácilmente al hierro, aluminio y acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico