(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Techno Disc HYBRID【5 piezas por paquete】

Techno Disc HYBRID
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 8 or more
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13600

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HB10015-A-60
HB10015-A-120
HB10015-Z-60
HB10015-Z-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60Un grano abrasivo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

120Un grano abrasivo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60Z grano abrasivo

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80Z grano abrasivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Espesor(mm) 8~ Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13600 Características Se da cuenta del efecto sinérgico por la combinación de rectificado de superficie y rectificado de superficie curva. Ideal para rebordear partes soldadas de las esquinas interiores. También es excelente para el esmerilado y pulido en general.
Aplicación Para el pulido general, pulido y pulido de base de hierro, acero inoxidable y aluminio, así como para la eliminación de cordones de soldadura, eliminación de pulverización, desbarbado, biselado, eliminación de óxido y pintura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico