(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas de pulido【5 piezas por paquete】

Ruedas de pulido
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Tamaño del diámetro interior (mm): 12.7
· Grano abrasivo: No aplica
· Herramienta compatible: Molinillo de mano (aire, eléctrico)
· Ancho (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FW10025-100
FW10025-240
FW12525-120
FW12525-400
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Velocidad rotacional máxima
(min -1 (rpm))

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1001007000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

1002407000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1251206000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1254006000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro del eje(mm) 12.7 Grano abrasivo No aplica
Ancho(mm) 25 Herramientas compatibles Amoladora manual (aire, eléctrica) Características El paño de pulido funciona y se extiende debido a la fuerza centrífuga. Al cambiar la velocidad de rotación, el contacto con la pieza de trabajo se puede ajustar libremente. Para piezas de trabajo duras y planas, aumente la velocidad de rotación y para piezas de trabajo blandas con formas irregulares, reduzca la velocidad de rotación antes del trabajo. Es posible realizar diversos trabajos, desde eliminar óxido resistente hasta pulir superficies curvas y agregar líneas de cabello.
Aplicación Para eliminar óxido, limpiar y pulir superficies planas y curvas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico