(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de cerámica de disco S/C【10 piezas por paquete】

Tipo de cerámica de disco S/C

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 16
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000
· Herramienta compatible: amoladora de disco

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SCCD10016-M

 
Número de Parte
SCCD10016-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 16
Grano abrasivo No aplica Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000 Herramientas compatibles Amoladora de disco
Color Granate Características Un disco abrasivo ligero y seguro hecho de tela (tela no tejida) que se adapta a todo, desde superficies planas hasta curvas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SCCD10016-M de la serie Tipo de cerámica de disco S/C.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico