(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo: Disco de fibra no tejida
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 16
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000
· Herramienta compatible: amoladora de disco
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
SCD10016-C |
SCD10016-F |
SCD10016-M |
Cargando…
Tipo | Disco de tela no tejida | Diámetro(mm) | 100 | Diámetro del eje(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) | 13000 | Herramientas compatibles | Amoladora de disco | Características | Un disco abrasivo ligero y seguro hecho de tela (tela no tejida) que se adapta a todo, desde superficies planas hasta curvas. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente