(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco súper cerámico【10 piezas por paquete】

Disco súper cerámico
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Grano abrasivo: Grano abrasivo cerámico
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13600

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SPCD10015-36
SPCD10015-40
SPCD10015-60
SPCD10015-80
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

36

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

40

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

80

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Grano abrasivo Grano abrasivo de cerámica Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13600

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico