(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aleta Sco-Light S

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SWF10025-S-240
SWF10025-S-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

240
1 Pieza(s)Disponible

45 Días o más

400

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 12.7
Grano abrasivo No aplica Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 6000 Ancho(mm) 25
Herramientas compatibles Amoladora manual (aire, eléctrica) Características El abrasivo de tela no tejida se procesa en forma de solapa. Adecuado para superficies planas e irregulares. S (producto estándar) está hecho solo de tela no tejida y M (producto mezclado) está hecho de tela no tejida mezclada y tela abrasiva. M tiene mejores propiedades de corte y resistencia a las quemaduras que S. La línea del cabello proporcionada al mover el tipo M directamente en una dirección es muy popular. Aplicación Acabado de áspero a fino, limpiezas antes de soldar o enchapar, eliminación de incrustaciones oxidadas u óxido, eliminación de quemaduras después de la soldadura, alisado de arañazos en productos de aluminio, desbaste de la superficie de trabajo para revestimiento y laminado antes del trabajo, alisado del material de madera

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico