(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Techno Disc S Type

Techno Disc S Type

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Un grano abrasivo
  • Granos abrasivos Z
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13600
· Herramienta compatible: amoladora de disco (eléctrico/aire)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TDS10015-A-40
TDS10015-A-60
TDS10015-A-80
TDS10015-A-100
TDS10015-A-120
TDS10015-A-150
TDS10015-A-180
TDS10015-A-240
TDS10015-A-320
TDS10015-A-400
TDS10015-Z-40
TDS10015-Z-60
TDS10015-Z-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400Un grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Z grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Z grano abrasivo
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80Z grano abrasivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13600 Herramientas compatibles Amoladora de discos (eléctrica / aire) Características Los arañazos profundos de la molienda inicial se pueden evitar agregando curvatura en el borde del paño de pulido. La calidad de corte suave se mantiene hasta el final. El disco se puede aplicar horizontalmente.
Aplicación Para el pulido de superficies de rectificado pesado de acero inoxidable o metales, remoción y desbarbado de cordones de soldadura, biselado y eliminación de óxido, despojado de pintura

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico