(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de cara tipo MRW

Molino de cara tipo MRW
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 5 to 10
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa frontal tipo MRW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRW050R-12-5T-M
MRW050R-12-6T-M
MRW063R-12-6T-M
MRW063R-12-7T-M
MRW063R-16-5T-M
MRW063R-16-6T-M
MRW080R-12-6T
MRW080R-12-6T-M
MRW080R-12-8T
MRW080R-12-8T-M
MRW080R-16-6T
MRW080R-16-6T-M
MRW080R-16-7T
MRW080R-16-7T-M
MRW100R-12-7T
MRW100R-12-7T-M
MRW100R-12-9T
MRW100R-12-9T-M
MRW100R-16-6T
MRW100R-16-6T-M
MRW100R-16-8T
MRW100R-16-8T-M
MRW125R-16-8T-M
MRW125R-16-10T
MRW125R-16-10T-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de flautas
(hoja)

(mm)
sobredosis
(mm)
sobredosis
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Número máximo de rotaciones (min⁻¹) Peso (g) Ángulo de pala (°) AR Ángulo de pala (°) RR
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5650221811214066.310.416,000300+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6650221811214066.310.416,000300+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6663221911214066.310.414,000600+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7663221911214066.310.414,000600+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5863221911214086.310.412,800500+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6863221911214086.310.412,800500+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

668025.420132750669.512,0001200+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

668027201324506712.412,0001100+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

868025.420132750669.512,0001100+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

868027201324506712.412,0001100+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

688025.420132750869.511,0001100+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

688027201324508712.411,0001100+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

788025.420132750869.511,0001100+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

788027201324508712.411,0001000+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7610031.7546-34506812.710,6001500+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

761003246-30506814.410,6001500+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9610031.7546-34506812.710,6001400+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

961003246-30506814.410,6001400+12°-15.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6810031.7546-34508812.79,6001400+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

681003246-30508814.49,6001400+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8810031.7546-34508812.79,6001400+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

881003246-30508814.49,6001300+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

881254055-33638916.48,5602600+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10812538.155-386381015.98,5602600+11°-16.5°
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1081254055-33638916.48,5602500+11°-16.5°

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado Agujero de refrigerante Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico