(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola tipo MRF/MRFW (vástago de carburo)

Molino de extremo de bola tipo MRF/MRFW (vástago de carburo)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 1
· Inhibidor de convulsiones: MP-1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MRF08-S12
MRF08-S12-130
MRF10-S12
MRF10-S16-150
MRF12-S16-160
MRF16-S20
MRF20-S25-180
MRF25-S32-200
MRFW08-S08-130
MRFW10-S10-140
MRFW12-S12
MRFW12-S12-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Llave inglesa Consejo compatible sobredosis
(mm)
φD1
(mm)

(mm)
φD2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
θ Tornillo de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-8RDFG08FR81247.51001022786°20'SC-30067
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-8RDFG08FR81247.51301050802°30'SC-30067
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-10RDFG10FR101259.5100132575SC-35085
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-10RDFG10FR101659.515015501003°50'SC-35085
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-15RDFG12FR1216611.516016601002°10'SC-40100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-20RDFG16FR16208141302050802°50'SC-50130
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

TT-25RDFG20FR2025101718025801002°10'SC-60160
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

TT-30RDFG25FR253212.52220031901102°40'SC-60210
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-8RDFG08FR8847.4130-6565-SC-30067
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-10RDFG10FR101059.5140-7565-SC-35085
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-15RDFG12FR1212611.5110-4565-SC-40100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

DT-15RDFG12FR1212611.5150-8565-SC-40100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 1 Inhibidor de ataques MP-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico