(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Molino de Ranuras, Tipo de Colocación Horizontal / Molino de Ranuras de Medio Lado SP..10T3

Molino de Ranuras, Tipo de Colocación Horizontal / Molino de Ranuras de Medio Lado SP..10T3
  • Descuento por volumen

· Dar forma al primer carácter en el número de modelo: S (Cuadrado)
· Número de esquina utilizable: 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPCT10T308EL-SD-PR0725
SPCT10T308ER-SD-PR0725
SPCT10T308FL-SE-PR0110
SPCT10T308FR-SE-PR0110
SPCT10T312EL-SD-PR0725
SPCT10T312FL-SE-PR0110
SPCT10T312FR-SE-PR0110
SPCT10T316EN-SD-PR0725
SPCT10T316FN-SE-PR0110
SPET10T308EL-SB-CA0835
SPET10T308EL-SB-PR0725
SPET10T308ER-SB-CA0835
SPET10T308ER-SB-PR0725
SPET10T308SL-SB-CA0835
SPET10T308SL-SB-PR0725
SPET10T308SR-SB-CA0835
SPET10T308SR-SB-PR0725
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo
(mm)
Material Egoístamente Z (cuchilla de corte plana)
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8PR0725Mano izquierda2.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8PR0725Mano derecha2.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8PR0110Mano izquierda2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8PR0110Mano derecha2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.2PR0725Mano izquierda1.8
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.2PR0110Mano izquierda2.2
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.2PR0110Mano derecha2.2
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.6PR0725--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio1.6PR0110--
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8CA0835Mano izquierda2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8PR0725Mano izquierda2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8CA0835Mano derecha2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8PR0725Mano derecha2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8CA0835Mano izquierda2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8PR0725Mano izquierda2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8CA0835Mano derecha2.7
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.8PR0725Mano derecha2.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) S (cuadrado) Esquinas disponibles 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico