(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
R300-032A25-08H
Número de Parte |
---|
R300-032A25-08H |
Cargando…
material de trabajo | acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre | Método de montaje | Con asa | Categoría de acabado | Procesamiento áspero y medio áspero |
---|---|---|---|---|---|
Material de punta compatible | Capa de carburo | Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) | 40 | Tipo de detalles | Mango cilíndrico |
Refrigerante | Centro refrigerante | Detalles de la aplicación de mecanizado | Fresado de matrices y fresado frontal, fresado de ranura completa, fresado frontal, hundimiento, recorte, rampa, perfilado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo R300-032A25-08H de la serie Fresa de mecanizado de perfil CoroMill 300.
Número de Parte |
---|
R300-025A20-08M |
R300-032A25-08M |
R300-032A25-10H |
R300-032A25-12H |
R300-040A32-12H |
R300-040A32-12M |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente