(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de mecanizado de perfil CoroMill 300

Fresa de mecanizado de perfil CoroMill 300

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
R300-025A20-08M
R300-032A25-08H
R300-032A25-08M
R300-032A25-10H
R300-032A25-12H
R300-040A32-12H
R300-040A32-12M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación de mecanizado diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Profundidad máxima de corte (anuncio)
(mm)
Velocidad máxima del motor n max Dimensiones Dc
(mm)
Masa
(kg)
Especificaciones Tamaño de la punta
(mm)
Distribución de cuchillas
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión / Lado25 mm15020347200170.4Paso cruzado (flautas medianas)8División desigual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión32 mm150255435900240.6Paso extracruzado (flautas múltiples)8División igual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión32 mm19025449000-0.8Paso cruzado (flautas medianas)8División desigual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión32 mm150254528500220.7Paso extracruzado (flautas múltiples)10División igual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión32 mm150253635500200.6Paso extracruzado (flautas múltiples)12División igual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión40 mm150324628500281.6Paso extracruzado (flautas múltiples)12División igual
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Avión40 mm250323611400-1.8Paso cruzado (flautas medianas)12División desigual

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Método de montaje Con asa Categoría de acabado Procesamiento áspero y medio áspero
Material de punta compatible Capa de carburo Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 40 Tipo de detalles Mango cilíndrico
Refrigerante Centro refrigerante Detalles de la aplicación de mecanizado Fresado de matrices y fresado frontal, fresado de ranura completa, fresado frontal, hundimiento, recorte, rampa, perfilado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico