(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manga de fijación fácil para broca de vástago redondo

Manga de fijación fácil para broca de vástago redondo
  • Descuento por volumen

Casquillo cilíndrico para versión métrica, casquillo cilíndrico, casquillo angular, puntas de versión métrica de 132 W (muesca de silbato) disponibles para el tipo de herramienta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
132L-1212050-B
132L-1612050-B
132L-1616050-B
132L-2205050-B
132L-2206050-B
132L-2208050-B
132L-2210050-B
132L-2212050-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la abrazadera dm t
(mm)
Dimensiones dm m
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1219.05 (3/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1225.4 (1)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1625.4 (1)
1 Pieza(s)

8 Días o más

522
1 Pieza(s)

8 Días o más

622
1 Pieza(s)

8 Días o más

822
1 Pieza(s)

8 Días o más

1022
1 Pieza(s)

8 Días o más

1222

Cargando…

  1. 1

Información básica

Dimensión l₁(mm) 5 Dimensión l₂(mm) 55 Tipo de herramienta Manga cilíndrica para la versión milimétrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico