(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Escariadores espirales de metal duro - mango cilíndrico, adaptador CoroReamer 830

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
830-S12A20035F
830-S12A20069F
830-S12A20130F
830-S14A20070F
830-S14A20131F
830-S16A25090F
830-S16A25151F
830-S20A25089F
830-S20A25150F
830A-E06D1900H7S12
830A-E06D1905H7S12
830A-E06D2000H7S12
830A-E06D2100H7S12
830A-E06D2200H7S14
830A-E06D2400H7S16
830A-E06D2500H7S16
830A-E06D2540H7S16
830A-E06D2600H7S16
830A-E06D2700H7S16
830A-E06D2800H7S16
830A-E06D3000H7S20
830B-E06D1000H7S12
830B-E06D1200H7S12
830B-E06D1300H7S12
830B-E06D1400H7S12
830B-E06D1600H7S12
830B-E06D1800H7S12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Tipo de detalles Longitud total (OAL)
(mm)
Diámetro del vástago (DMM)
(mm)
Tolerancia de mecanizado
(mm)
Ángulo de ataque L3
(mm)
Peso
(kg)
Tipo de material Numero de flautas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Mango corto14520--450.22-0.23P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

11Mango corto178.520--450.3-0.4P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)

8 Días o más

11vara larga239.520--450.3-0.4P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22Mango corto13520--850.5-0.6P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)

8 Días o más

22vara larga19620--1460.5-0.6P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

26Mango corto16625--1060.5-0.7P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26vara larga22725--1670.5-0.7P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)

10 Días o más

30Mango corto16625--1060.7-1.1P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)

8 Días o más

30vara larga22725--1670.7-1.1P10R (Cermet)-
1 Pieza(s)

8 Días o más

19Cabeza--------
1 Pieza(s)

8 Días o más

19.05Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

10 Días o más

20Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

10 Días o más

21Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

10 Días o más

22Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

10 Días o más

24Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

10 Días o más

25.4Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

8 Días o más

27Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

8 Días o más

12Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

8 Días o más

13Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

8 Días o más

14Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

8 Días o más

16Cabeza--H7--P10R (Cermet)6
1 Pieza(s)

8 Días o más

18Cabeza--H7--P10R (Cermet)6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña End Mill Shank material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Muere acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA Tolerancia de diámetro de vástago (DMM)(mm) h6
Tipo de vástago Mango cilíndrico Aceite de mecanizado Suministro interno de aceite Especificaciones Para mecanizado de acabado pasante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico