(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de vástago de cilindro CoroMill EH (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

E16-A20-SS-110

 
Número de Parte
E16-A20-SS-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones d mm
(mm)
Dimensiones D5t
(mm)
Dimensión l2
(mm)
Dimensiones l21
(mm)
Dimensiones l22
(mm)
Dimensión A
(°)
nmax Tamaño de acoplamiento Dibujo de esquema admitido Peso
(Kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2015.411025279040000E1610.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Refrigerante Centro refrigerante Tolerancia dmm h6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo E16-A20-SS-110 de la serie Soporte de vástago de cilindro CoroMill EH.

Products like this...

Número de Parte
E10-A16-CS-160
E10-A16-SS-065
E10-A32-CS-250
E16-A25-CS-170
E20-A20-SE-095
E20-A20-SS-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones d mm
(mm)
Dimensiones D5t
(mm)
Dimensión l2
(mm)
Dimensiones l21
(mm)
Dimensiones l22
(mm)
Dimensión A
(°)
nmax Tamaño de acoplamiento Dibujo de esquema admitido Peso
(Kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

169.616050528912000E1020.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

169.665579040000E1010.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

329.625063.5-8010000E1031.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2515.417054.8-8518000E1630.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2019.29538399040000E2010.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2019.212030319034000E2010.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico